Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,6627 kr - 1,3638 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 65650 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 4900 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
2,4996 kr - 5,3745 kr 17400 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,7165 kr - 1,4756 kr 102400 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
0,5494 kr - 1,1122 kr 2949 I lager
20.8 mm
1/2 in
Blå
16.3 mm
NPT
2
1,9675 kr - 4,0386 kr 4680 I lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blå
21.3 mm
NPT
2
0,4667 kr - 0,9444 kr 47 I lager
16.9 mm
3/8 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
3,0024 kr - 6,058 kr 22800 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
5,5539 kr - 11,2151 kr 2360 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturfärgad
30.5 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 1300 I lager
14.0 mm
9/16-18
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,4415 kr - 1,2787 kr 69850 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 77 I lager
18.8 mm
3/4-16
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
0,6065 kr - 1,2488 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
1,2515 kr - 3,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
1,0444 kr - 1,4622 kr 13800 I lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,6095 kr - 0,8533 kr 3000 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 2800 I lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gul
25.0 mm
GAS
1
2,9824 kr - 6,058 kr 5880 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blå
21.0 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3638 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
65650 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,3745 kr - 2,4996 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4756 kr - 0,7165 kr

Lagernivåer
102400 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 20.75 mm LDPE Blå

10178515

Prisintervall
1,1122 kr - 0,5494 kr

Lagernivåer
2949 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.73 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
4,0386 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.89 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9444 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
6,058 kr - 3,0024 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Naturfärgad

10177563

Prisintervall
11,2151 kr - 5,5539 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10177624

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2787 kr - 0,4415 kr

Lagernivåer
69850 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Naturfärgad

10177662

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,1035 kr - 1,2515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 29.8 mm LDPE Blå

10091364

Prisintervall
1,4622 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 14.0 mm LDPE Blå

10092125

Prisintervall
0,8533 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Blå

10177495

Prisintervall
6,058 kr - 2,9824 kr

Lagernivåer
5880 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE