Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7497 kr - 1,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,6606 kr - 0,9249 kr | 5000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,4538 kr - 1,697 kr | 20370 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,6865 kr - 0,9611 kr | 34196 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,8316 kr - 1,4424 kr | 55694 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4869 kr - 1,8101 kr | 5100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,5745 kr - 2,1657 kr | 74200 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6362 kr - 0,8907 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,711 kr - 1,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8265 kr - 1,7735 kr | 17236 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0642 kr - 2,1988 kr | 59400 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9996 kr - 4,1322 kr | 31136 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0872 kr - 1,5221 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6118 kr - 0,8566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,014 kr - 1,4196 kr | 13800 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,5799 kr - 2,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7238 kr - 1,0134 kr | 9790 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,711 kr - 1,4719 kr | 36775 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8603 kr - 1,7735 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7526 kr - 1,0536 kr | 22000 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta