Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3142 kr - 1,8398 kr | 3298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,5799 kr - 2,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,711 kr - 1,4719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8265 kr - 1,7735 kr | 17236 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6118 kr - 0,8566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,0642 kr - 2,1988 kr | 59400 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,014 kr - 1,4196 kr | 13800 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6362 kr - 0,8907 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,711 kr - 1,4719 kr | 36775 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8603 kr - 1,7735 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,3617 kr - 8,8676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4869 kr - 1,8101 kr | 5100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,8316 kr - 1,4424 kr | 55694 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,9292 kr - 1,6184 kr | 26151 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6247 kr - 0,8703 kr | 1359 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4937 kr - 2,0682 kr | 39877 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,4937 kr - 2,0682 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta