Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4937 kr - 2,0682 kr | 40877 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,215 kr - 3,0131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 4,0072 kr - 8,2945 kr | 9740 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,7411 kr - 1,0326 kr | 10500 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,0682 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,3716 kr - 1,9102 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,5974 kr - 1,2818 kr | 5327 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7571 kr - 1,0599 kr | 59150 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4784 kr - 2,5879 kr | 64800 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,5334 kr - 1,0798 kr | 97549 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,5974 kr - 1,2818 kr | 61950 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,1102 kr - 2,2862 kr | 164125 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,5271 kr - 1,9556 kr | 3990 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,2653 kr - 4,7516 kr | 242780 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6707 kr - 0,939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9292 kr - 1,6184 kr | 38151 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,619 kr - 0,8617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Icke-gängad
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta