Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,6065 kr - 1,2488 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
3,0024 kr - 6,058 kr 22800 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
5,5539 kr - 11,2151 kr 2360 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturfärgad
30.5 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 1400 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
0,5494 kr - 1,1122 kr 4049 I lager
20.8 mm
1/2 in
Blå
16.3 mm
NPT
2
0,6065 kr - 1,2488 kr 31975 I lager
17.2 mm
11/16-16
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 1300 I lager
14.0 mm
9/16-18
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,4415 kr - 1,2787 kr 69850 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 77 I lager
18.8 mm
3/4-16
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
0,5458 kr - 1,5701 kr 7508 I lager
12.5 mm
1/2-20
Blå
11.7 mm
JIC
2
1,2515 kr - 3,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,7071 kr - 0,99 kr 16000 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,6805 kr - 0,9527 kr 4000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,4674 kr - 1,7479 kr 10370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,6376 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
Non Threaded
Svart
11.1 mm
Icke-gängad
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
6,058 kr - 3,0024 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Naturfärgad

10177563

Prisintervall
11,2151 kr - 5,5539 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 20.75 mm LDPE Blå

10178515

Prisintervall
1,1122 kr - 0,5494 kr

Lagernivåer
4049 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Naturfärgad

10177648

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
31975 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10177624

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2787 kr - 0,4415 kr

Lagernivåer
69850 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Naturfärgad

10177662

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Blå

10177594

Prisintervall
1,5701 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
7508 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,1035 kr - 1,2515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,99 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9527 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
10370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 9.8 mm 4.3 mm LDPE Svart

10325186

Prisintervall
0,8876 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten