Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,6434 kr - 1,3241 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7571 kr - 1,0599 kr 2600 I lager
14.0 mm
9/16-18
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,4287 kr - 1,2414 kr 75350 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
5,2625 kr - 10,8884 kr 285 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blå
30.5 mm
JIC
2
2,4268 kr - 5,218 kr 14500 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,6956 kr - 1,4326 kr 83400 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
0,5271 kr - 1,9556 kr 3990 I lager
13.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
GAS
1
1,2653 kr - 4,7516 kr 242780 I lager
34.0 mm
#1-11 in
Gul
18.0 mm
GAS
1
0,6707 kr - 0,939 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
3/4” x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
0,7368 kr - 1,5231 kr 400 I lager
25.0 mm
#1-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
1,215 kr - 3,0131 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
1,2121 kr - 2,2447 kr 2340 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,7942 kr - 1,6378 kr 40900 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
2,9012 kr - 4,0618 kr 283 I lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
1
1,0308 kr - 1,909 kr 17305 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,2165 kr - 2,5094 kr 7200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,5888 kr - 1,2125 kr 36975 I lager
17.2 mm
11/16-16
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,4007 kr - 1,1612 kr 3250 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
1,1696 kr - 2,5094 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,6676 kr - 1,4326 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3241 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10177624

Prisintervall
1,0599 kr - 0,7571 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2414 kr - 0,4287 kr

Lagernivåer
75350 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
10,8884 kr - 5,2625 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,218 kr - 2,4268 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6956 kr

Lagernivåer
83400 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,7516 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
242780 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    #1-11 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 18.8 mm LDPE Blå

10070581

Prisintervall
0,939 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4” x 16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Blå

10177372

Prisintervall
1,5231 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,0131 kr - 1,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,2447 kr - 1,2121 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6378 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
40900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 42.4 mm LDPE Blå

10092255

Prisintervall
4,0618 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,909 kr - 1,0308 kr

Lagernivåer
17305 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Naturfärgad

10177464

Prisintervall
2,5094 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Naturfärgad

10177648

Prisintervall
1,2125 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
36975 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,1612 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5094 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE