Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,7497 kr - 1,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,6606 kr - 0,9249 kr 5000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,4538 kr - 1,697 kr 20370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,6865 kr - 0,9611 kr 34196 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,8316 kr - 1,4424 kr 55694 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,4869 kr - 1,8101 kr 5100 I lager
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,5745 kr - 2,1657 kr 74200 I lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gul
12.0 mm
GAS
1
0,6362 kr - 0,8907 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
0,711 kr - 1,4719 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
0,8265 kr - 1,7735 kr 17236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,0642 kr - 2,1988 kr 59400 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,9996 kr - 4,1322 kr 31136 I lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
2
1,0872 kr - 1,5221 kr 2800 I lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gul
25.0 mm
GAS
1
0,6118 kr - 0,8566 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
5/8-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,014 kr - 1,4196 kr 13800 I lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
1,5799 kr - 2,2118 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,7238 kr - 1,0134 kr 9790 I lager
20.0 mm
M20
Gul
20.0 mm
Metrisk
1
0,711 kr - 1,4719 kr 36775 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,8603 kr - 1,7735 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,7526 kr - 1,0536 kr 22000 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0496 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,697 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
20370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,9611 kr - 0,6865 kr

Lagernivåer
34196 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4424 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
55694 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8101 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
74200 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,8907 kr - 0,6362 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Blå

10177358

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,7735 kr - 0,8265 kr

Lagernivåer
17236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,1988 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
59400 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Blå

10177471

Prisintervall
4,1322 kr - 1,9996 kr

Lagernivåer
31136 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5221 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 15.5 mm LDPE Blå

10070574

Prisintervall
0,8566 kr - 0,6118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    5/8-18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 29.8 mm LDPE Blå

10091364

Prisintervall
1,4196 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 33.1 mm LDPE Blå

10092132

Prisintervall
2,2118 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 20.0 mm LDPE Gul

10072486

Prisintervall
1,0134 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
9790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
36775 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,7735 kr - 0,8603 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0536 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF