Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6606 kr - 0,9249 kr | 5000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,7497 kr - 1,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,6865 kr - 0,9611 kr | 34196 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4538 kr - 1,697 kr | 20370 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,4531 kr - 0,9169 kr | 1147 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5974 kr - 1,2818 kr | 2177 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7571 kr - 1,0599 kr | 59150 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4784 kr - 2,5879 kr | 64800 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5334 kr - 1,0798 kr | 97549 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5974 kr - 1,2818 kr | 2100 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1102 kr - 2,2862 kr | 166125 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9102 kr - 3,921 kr | 53973 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,619 kr - 0,8617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Icke-gängad
|
1
|
||
| 4,0072 kr - 8,2945 kr | 10340 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7411 kr - 1,0326 kr | 10500 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,0682 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 2,915 kr - 5,8816 kr | 24000 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,3922 kr - 10,8884 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3716 kr - 1,9102 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 2,8955 kr - 5,8816 kr | 5880 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta