Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7589 kr - 1,5688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | 7440 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturfärgad
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0962 kr - 2,2647 kr | 41800 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0596 kr - 4,2561 kr | 29836 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4533 kr - 1,2768 kr | 19143 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 234280 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6908 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3536 kr - 1,895 kr | 3298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,6273 kr - 2,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 2700 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7929 kr - 1,1101 kr | 466600 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7751 kr - 1,0852 kr | 22000 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,8267 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0537 kr - 2,2647 kr | 4497 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9883 kr - 4,1836 kr | 283 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5651 kr - 1,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta