Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,6302 kr - 0,8823 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
5/8-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
0,6287 kr - 0,8802 kr 75400 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7929 kr - 1,1101 kr 466600 I lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
1
0,821 kr - 1,9962 kr 19600 I lager
25.0 mm
1" x 14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
1
0,7751 kr - 1,0852 kr 22000 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
1
1,0444 kr - 1,4622 kr 13800 I lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,6095 kr - 0,8533 kr 3000 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,9875 kr - 4,2561 kr 2340 I lager
41.0 mm
1-5/8-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
0,7323 kr - 1,516 kr 63450 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,7456 kr - 1,0438 kr 21590 I lager
20.0 mm
M20
Gul
20.0 mm
Metrisk
1
0,8565 kr - 1,4857 kr 39000 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,6805 kr - 0,9527 kr 4000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,7071 kr - 0,99 kr 16000 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,4674 kr - 1,7479 kr 10370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,6376 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
Non Threaded
Svart
11.1 mm
Icke-gängad
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 15.5 mm LDPE Blå

10070574

Prisintervall
0,8823 kr - 0,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    5/8-18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8802 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
75400 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,1101 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
466600 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 25.0 mm LDPE Blå

10091340

Prisintervall
1,9962 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
19600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0852 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 29.8 mm LDPE Blå

10091364

Prisintervall
1,4622 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 14.0 mm LDPE Blå

10092125

Prisintervall
0,8533 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Naturfärgad

10177488

Prisintervall
4,2561 kr - 1,9875 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
63450 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.0 mm LDPE Gul

10072486

Prisintervall
1,0438 kr - 0,7456 kr

Lagernivåer
21590 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9527 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,99 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
10370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 9.8 mm 4.3 mm LDPE Svart

10325186

Prisintervall
0,8876 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten