Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,4937 kr - 2,0682 kr 57877 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
1,9102 kr - 3,921 kr 39898 I lager
41.7 mm
1-1/4
Blå
21.3 mm
NPT Gängor
2
1,4937 kr - 2,0682 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
2,0682 kr - 3,763 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
0,4538 kr - 1,697 kr 450 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metriska Gängor
1
0,6606 kr - 0,9249 kr 29883 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metriska Gängor
1
0,6865 kr - 0,9611 kr 14596 I lager
21.2 mm
1/2-14
Gul
15.0 mm
Gasrörsgängor
1
2,4268 kr - 5,218 kr 18079 I lager
47.9 mm
1-1/2
Blå
21.6 mm
NPT Gängor
2
1,0642 kr - 2,1988 kr 61600 I lager
33.1 mm
1-5/16-12
Blå
19.1 mm
UNF Gängor
2
1,3716 kr - 1,9102 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
1,0308 kr - 1,909 kr 21118 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
UNF Gängor
2
4,3617 kr - 8,8676 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
1-7/8-12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
2
0,6676 kr - 1,4326 kr 5790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
2
0,4287 kr - 1,2414 kr 80922 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
UNF Gängor
2
1,2121 kr - 2,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
UNF Gängor
2
0,4531 kr - 0,9169 kr 1147 I lager
16.9 mm
3/8
Blå
12.5 mm
NPT Gängor
2
0,5299 kr - 1,5243 kr 7855 I lager
12.5 mm
1/2-20
Blå
11.7 mm
UNF Gängor
2
2,915 kr - 5,8816 kr 24099 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Naturfärgad
21.0 mm
UNF Gängor
2
2,9012 kr - 4,0618 kr 342 I lager
42.4 mm
111⁄16” x 12
Blå
21.0 mm
UNF Gängor
1
2,8955 kr - 5,8816 kr 5947 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blå
21.0 mm
UNF Gängor
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
57877 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.7 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
3,921 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
39898 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,0682 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,763 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,697 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
29883 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,9611 kr - 0,6865 kr

Lagernivåer
14596 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-14
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.9 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,218 kr - 2,4268 kr

Lagernivåer
18079 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 33.1 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,1988 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
61600 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9102 kr - 1,3716 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 29.8 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,909 kr - 1,0308 kr

Lagernivåer
21118 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 47.5 mm LDPE Blå

10177518

Prisintervall
8,8676 kr - 4,3617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 20.4 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
5790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2414 kr - 0,4287 kr

Lagernivåer
80922 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 29.8 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,2447 kr - 1,2121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.9 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9169 kr - 0,4531 kr

Lagernivåer
1147 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.5 mm LDPE Blå

10177594

Prisintervall
1,5243 kr - 0,5299 kr

Lagernivåer
7855 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 42.4 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
5,8816 kr - 2,915 kr

Lagernivåer
24099 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 42.4 mm LDPE Blå

10092255

Prisintervall
4,0618 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
342 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    111⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 42.4 mm LDPE Blå

10177495

Prisintervall
5,8816 kr - 2,8955 kr

Lagernivåer
5947 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor