Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,4538 kr - 1,697 kr 25370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,6865 kr - 0,9611 kr 34196 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,6606 kr - 0,9249 kr 5000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,7497 kr - 1,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,6956 kr - 1,4326 kr 83400 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
1,3716 kr - 1,9102 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
0,5888 kr - 1,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6676 kr - 1,4326 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
2,4268 kr - 5,218 kr 14500 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,6676 kr - 1,4326 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
1,215 kr - 3,0131 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
1,1696 kr - 2,5094 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
2,8955 kr - 5,8816 kr 5880 I lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
2
5,2625 kr - 10,8884 kr 285 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blå
30.5 mm
JIC
2
0,6434 kr - 1,3241 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,4784 kr - 2,5879 kr 64800 I lager
26.2 mm
1/4 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,1102 kr - 2,2862 kr 166125 I lager
33.2 mm
1 in
Blå
19.9 mm
NPT
2
0,7571 kr - 1,0599 kr 59150 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,5974 kr - 1,2818 kr 2100 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
4,0072 kr - 8,2945 kr 10540 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,697 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
25370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,9611 kr - 0,6865 kr

Lagernivåer
34196 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9249 kr - 0,6606 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0496 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6956 kr

Lagernivåer
83400 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9102 kr - 1,3716 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2125 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,218 kr - 2,4268 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,0131 kr - 1,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5094 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Blå

10177495

Prisintervall
5,8816 kr - 2,8955 kr

Lagernivåer
5880 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
10,8884 kr - 5,2625 kr

Lagernivåer
285 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3241 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 13.49 mm LDPE Blå

10178522

Prisintervall
2,5879 kr - 0,4784 kr

Lagernivåer
64800 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 33.15 mm LDPE Blå

10178546

Prisintervall
2,2862 kr - 1,1102 kr

Lagernivåer
166125 I lager
Egenskaper
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0599 kr - 0,7571 kr

Lagernivåer
59150 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,2818 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,2945 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
10540 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten