Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,6273 kr - 2,2782 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,8565 kr - 1,4857 kr 34394 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,5917 kr - 2,2306 kr 22700 I lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gul
12.0 mm
GAS
1
0,5015 kr - 1,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,6553 kr - 0,9175 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,3536 kr - 1,895 kr 3298 I lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
3,5948 kr - 5,0328 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
0,7589 kr - 1,5688 kr 7418 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
1,0618 kr - 1,9663 kr 8205 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,6287 kr - 0,8802 kr 138900 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7929 kr - 1,1101 kr 454600 I lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
1
0,7751 kr - 1,0852 kr 22000 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
1
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,7071 kr - 0,99 kr 4196 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,4674 kr - 1,7479 kr 9370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,6805 kr - 0,9527 kr 4000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,6376 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
Non Threaded
Svart
11.1 mm
Icke-gängad
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 33.1 mm LDPE Blå

10092132

Prisintervall
2,2782 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
34394 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
22700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8644 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,9175 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,895 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
5,0328 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
7418 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,9663 kr - 1,0618 kr

Lagernivåer
8205 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8802 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
138900 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,1101 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
454600 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0852 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,99 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
4196 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
9370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9527 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 9.8 mm 4.3 mm LDPE Svart

10325186

Prisintervall
0,8876 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten