Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,9875 kr - 4,2561 kr 2340 I lager
41.0 mm
1-5/8-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
0,7323 kr - 1,516 kr 63450 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
1,2485 kr - 2,312 kr 5980 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,2047 kr - 2,5847 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,0537 kr - 2,2647 kr 4497 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,4127 kr - 1,9675 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
4,1274 kr - 8,5433 kr 10160 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
0,7633 kr - 1,0636 kr 10500 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
2,1302 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,6435 kr - 0,8965 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 6627 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,4927 kr - 2,6655 kr Fråga angående leveranstidhär
26.2 mm
1/4 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,1435 kr - 2,3548 kr 113925 I lager
33.2 mm
1 in
Blå
19.9 mm
NPT
2
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,6376 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
Non Threaded
Svart
11.1 mm
Icke-gängad
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Naturfärgad

10177488

Prisintervall
4,2561 kr - 1,9875 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
63450 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,312 kr - 1,2485 kr

Lagernivåer
5980 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5847 kr - 1,2047 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0537 kr

Lagernivåer
4497 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9675 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
10160 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8965 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
6627 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 13.49 mm LDPE Blå

10178522

Prisintervall
2,6655 kr - 0,4927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 33.15 mm LDPE Blå

10178546

Prisintervall
2,3548 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
113925 I lager
Egenskaper
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 9.8 mm 4.3 mm LDPE Svart

10325186

Prisintervall
0,8876 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten