Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,9571 kr - 1,667 kr 38151 I lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,8513 kr - 1,8267 kr 23236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
4,4926 kr - 9,1336 kr 7440 I lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturfärgad
24.1 mm
JIC
2
0,4127 kr - 1,196 kr 16250 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
4,4926 kr - 9,1336 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blå
24.1 mm
JIC
2
0,4533 kr - 1,2768 kr 19143 I lager
9.3 mm
3/8-24
Blå
11.1 mm
JIC
2
0,5458 kr - 1,5701 kr 12008 I lager
12.5 mm
1/2-20
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7323 kr - 1,516 kr 2700 I lager
22.2 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
3,5948 kr - 5,0328 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
0,7589 kr - 1,5688 kr 7418 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
2,0596 kr - 4,2561 kr 33736 I lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
2
0,821 kr - 1,9962 kr 19600 I lager
25.0 mm
1" x 14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
1
1,6273 kr - 2,2782 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
1,0618 kr - 1,9663 kr 8205 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,253 kr - 2,5847 kr 3800 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,6065 kr - 1,2488 kr 31975 I lager
17.2 mm
11/16-16
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,818 kr - 1,6869 kr 40900 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2100 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
1,0962 kr - 2,2647 kr 37400 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
5,4204 kr - 11,2151 kr 787 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blå
30.5 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 26.7 mm LDPE Blå

10073018

Prisintervall
1,667 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
38151 I lager
Egenskaper
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8513 kr

Lagernivåer
23236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
9,1336 kr - 4,4926 kr

Lagernivåer
7440 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,196 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
16250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Blå

10177518

Prisintervall
9,1336 kr - 4,4926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Blå

10177532

Prisintervall
1,2768 kr - 0,4533 kr

Lagernivåer
19143 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Blå

10177594

Prisintervall
1,5701 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
12008 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Blå

10177358

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
5,0328 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
7418 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Blå

10177471

Prisintervall
4,2561 kr - 2,0596 kr

Lagernivåer
33736 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 25.0 mm LDPE Blå

10091340

Prisintervall
1,9962 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
19600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 33.1 mm LDPE Blå

10092132

Prisintervall
2,2782 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,9663 kr - 1,0618 kr

Lagernivåer
8205 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Naturfärgad

10177464

Prisintervall
2,5847 kr - 1,253 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Naturfärgad

10177648

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
31975 I lager
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6869 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
40900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0962 kr

Lagernivåer
37400 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
11,2151 kr - 5,4204 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC