Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,9675 kr - 4,0386 kr 55273 I lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blå
21.3 mm
NPT
2
0,6435 kr - 0,8965 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 40877 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,7633 kr - 1,0636 kr 10500 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
2,1302 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
0,5429 kr - 2,0142 kr 3990 I lager
13.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
GAS
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 2800 I lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gul
25.0 mm
GAS
1
0,7944 kr - 1,9327 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
5/8-19 in
Gul
18.5 mm
GAS
1
0,6287 kr - 0,8802 kr 40400 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7323 kr - 1,516 kr 41275 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,7929 kr - 1,1101 kr 466600 I lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
1
0,8565 kr - 1,4857 kr 60194 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,5015 kr - 1,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,5917 kr - 2,2306 kr 74200 I lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gul
12.0 mm
GAS
1
0,6553 kr - 0,9175 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,3536 kr - 1,895 kr 3298 I lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
3,5948 kr - 5,0328 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
0,7589 kr - 1,5688 kr 19018 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
1,0618 kr - 1,9663 kr 28745 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.73 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
4,0386 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
55273 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8965 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
40877 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,9327 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8802 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
40400 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
41275 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,1101 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
466600 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
60194 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8644 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
74200 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,9175 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,895 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
5,0328 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
19018 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,9663 kr - 1,0618 kr

Lagernivåer
28745 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE