Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3772 kr - 0,5868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6461 kr - 1,0051 kr | 85 I lager |
0.717 in
18.2 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9745 kr - 1,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.996 in
25.3 mm
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3974 kr - 0,6182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7524 kr - 1,1704 kr | 99 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8076 kr - 1,2564 kr | 99 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3943 kr - 3,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9745 kr - 1,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.992 in
25.2 mm
|
Gul
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8864 kr - 4,4899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.835 in
46.6 mm
|
Gul
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,357 kr - 0,5554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,78 kr - 1,2134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7758 kr - 1,2068 kr | 99 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
Gul
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,0117 kr - 1,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2157 kr - 1,8912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3592 kr - 2,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4729 kr - 2,2912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,2339 kr - 5,0305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.071 in
52.6 mm
|
Gul
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2157 kr - 1,8912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.228 in
31.2 mm
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm