Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3081 kr - 16,279 kr | 1260 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 6,0506 kr - 7,7978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 11,2432 kr - 19,1372 kr | 11795 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,7428 kr - 4,5357 kr | 4500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 1,2754 kr - 2,5412 kr | 4500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 15,5334 kr - 22,7409 kr | 1400 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4913 kr - 5,3435 kr | 7000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8139 kr - 7,6424 kr | 40281 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,5772 kr - 8,9843 kr | 75625 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6357 kr - 1,8175 kr | 68420 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
EVA
|
1
|
||
| 14,4239 kr - 26,2737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 16,3175 kr - 29,7206 kr | 272 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3968 kr - 13,4919 kr | 1200 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1746 kr - 3,9499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 24,676 kr - 44,9286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5593 kr - 4,6748 kr | 5532 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1724 kr - 0,3621 kr | 13000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8256 kr - 5,1482 kr | 5234 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8079 kr - 8,7727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,2842 kr - 5,947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2