Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3081 kr - 16,279 kr | 240 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 15,5334 kr - 22,7409 kr | 1400 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3965 kr - 3,293 kr | 150 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 3,7428 kr - 4,5357 kr | 2000 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 5,5772 kr - 8,9843 kr | 75625 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 13,9209 kr - 14,7257 kr | 1960 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 12,5599 kr - 21,4361 kr | 5600 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4601 kr - 2,4076 kr | 83000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9246 kr - 1,9882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2754 kr - 2,5412 kr | 4500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 11,2432 kr - 19,1372 kr | 11795 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8139 kr - 7,6424 kr | 40081 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9322 kr - 6,8968 kr | 22500 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | 19040 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 10,2225 kr - 12,0539 kr | 665 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,586 kr - 9,6307 kr | 600 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9712 kr - 1,7985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,299 kr - 6,8347 kr | 4750 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5533 kr - 2,1529 kr | 9500 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,8611 kr - 8,0463 kr | 4200 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2