Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
1,5829 kr - 2,2865 kr 164362 I lager
12.4 mm
Svart
PVC
2
1,0533 kr - 1,7335 kr 126311 I lager
7.7 mm
Svart
PVC
2
0,7574 kr - 1,6838 kr 24443 I lager
5.3 mm
Svart
PVC
2
3,9647 kr - 6,1201 kr 629 I lager
24.6 mm
Svart
PVC
2
3,4913 kr - 3,8212 kr 23900 I lager
20.0 mm
Röd
PVC
2
7,53 kr - 8,6055 kr 1020 I lager
28.6 mm
Svart
PVC
2
2,293 kr - 4,1318 kr 11244 I lager
8.7 mm
Röd
PVC
2
4,6304 kr - 4,9707 kr 2800 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
3,4469 kr - 5,7163 kr 410 I lager
15.3 mm
Svart
PVC
3,4765 kr - 4,3182 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Svart
PVC
2,7629 kr - 5,9959 kr 4500 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
4,7931 kr - 5,4677 kr 2400 I lager
25.1 mm
Svart
PVC
2
10,2225 kr - 12,0539 kr 700 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
2
11,1249 kr - 23,9525 kr 1227 I lager
31.2 mm
Svart
PVC
2
11,2432 kr - 23,6108 kr 6260 I lager
34.9 mm
Svart
PVC
2
18,936 kr - 39,7656 kr 19040 I lager
44.5 mm
Svart
PVC
2
11,4207 kr - 12,0539 kr 700 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
2
23,3741 kr - 49,0857 kr 1910 I lager
50.8 mm
Svart
PVC
2
1,8788 kr - 3,9454 kr 4500 I lager
12.4 mm
Röd
PVC
2
3,6096 kr - 8,0463 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Röd
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 12.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10019979

Prisintervall
2,2865 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
164362 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019849

Prisintervall
1,7335 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
126311 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 5.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10019818

Prisintervall
1,6838 kr - 0,7574 kr

Lagernivåer
24443 I lager
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 24.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10020173

Prisintervall
6,1201 kr - 3,9647 kr

Lagernivåer
629 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 13.0 mm PVC Röd

10020852

Prisintervall
3,8212 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
23900 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10020227

Prisintervall
8,6055 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020661

Prisintervall
4,1318 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
11244 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 22.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10020159

Prisintervall
4,9707 kr - 4,6304 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020036

Prisintervall
5,7163 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10020074

Prisintervall
4,3182 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 13.0 mm PVC Svart

10020111

Prisintervall
5,9959 kr - 2,7629 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926300090
Kåpa med dragtunga 25.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10020197

Prisintervall
5,4677 kr - 4,7931 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10020265

Prisintervall
12,0539 kr - 10,2225 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 31.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10020234

Prisintervall
23,9525 kr - 11,1249 kr

Lagernivåer
1227 I lager
Egenskaper
  • d
    31.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10020241

Prisintervall
23,6108 kr - 11,2432 kr

Lagernivåer
6260 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10020289

Prisintervall
39,7656 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
19040 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 50.0 mm PVC Svart

10020272

Prisintervall
12,0539 kr - 11,4207 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10020302

Prisintervall
49,0857 kr - 23,3741 kr

Lagernivåer
1910 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 12.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10020760

Prisintervall
3,9454 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10020814

Prisintervall
8,0463 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2