Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,194 kr - 20,8118 kr | 6055 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8744 kr - 7,5706 kr | 10350 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2383 kr - 2,4672 kr | 8360 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7595 kr - 6,6959 kr | 31500 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9157 kr - 18,5798 kr | 11795 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 15,081 kr - 22,0786 kr | 1400 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,4148 kr - 8,7226 kr | 60875 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2549 kr - 4,7354 kr | 134500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 7,0952 kr - 15,8049 kr | 2460 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 13,5154 kr - 14,2968 kr | 8540 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,6446 kr - 7,4198 kr | 44681 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7353 kr - 1,6347 kr | 19500 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4176 kr - 2,3375 kr | 98000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8976 kr - 1,9303 kr | 2000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,4148 kr - 11,3711 kr | 7000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0521 kr - 10,0137 kr | 5100 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 11,9786 kr - 18,5798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0097 kr - 1,5141 kr | 2000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6338 kr - 4,4036 kr | 12000 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 3,3896 kr - 5,1878 kr | 7000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta