Kantskydd ökar styrkan vid stapling, stabiliserar och stöder produkter vid transport, hantering och förvaring. Våra skydd finns i en mängd material och varianter för att skydda plastremmar och exponerade hörn.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Höjd | Rembredd | Total bredd | Allt material | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1235 kr - 3,1235 kr | 1000 I lager |
Svart
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
2,5239 kr - 2,5239 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
803759 | 5,0457 kr - 5,0457 kr | 5963 I lager |
Naturfärgad
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||||
1,4053 kr - 2,7497 kr | 1998 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
|||||
1,9104 kr - 1,9934 kr | 990 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
|||||
2,0695 kr - 4,7146 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
1,2126 kr - 2,6179 kr | 16496 I lager |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
3,3606 kr - 3,3606 kr | 11 I lager |
Blå
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Högdensitetspolyeten
|
|||||
1,2282 kr - 2,6794 kr | 543 I lager |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
1,2889 kr - 2,246 kr | 5234 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
|||||
1,3581 kr - 1,4143 kr | 114 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
3,0677 kr - 6,4423 kr | 980 I lager |
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
17,1796 kr - 21,4746 kr | I produktion |
Svart
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Polypropen
|
|||||
4,3646 kr - 9,1657 kr | 1111 I lager |
Naturfärgad
|
1.803 in
45.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
14,5162 kr - 18,1697 kr | 30 I lager |
Svart
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropen
|
|||||
17,1796 kr - 21,4746 kr | 142 I lager |
Svart
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropen
|
|||||
47,5787 kr - 59,4734 kr | I produktion |
Svart
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropen
|
|||||
0,9588 kr - 1,4583 kr | 4765 I lager |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta