Meny Sök

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

I lager

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
3,0732 kr - 3,5166 kr 1170 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
3,0732 kr - 3,5166 kr 998 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,0732 kr - 3,5166 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 20100 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 4030 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 6936 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 25000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 14980 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 5000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 3017 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 8700 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • av 3
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005453

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
1170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 25.4 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005767

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005828

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 25.4 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005422

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005699

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005781

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005460

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
20100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 19.1 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005408

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
4030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
6936 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 19.1 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005361

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
14980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005354

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005392

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
3017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005385

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
8700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm