Meny Sök

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

I lager

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
3,0732 kr - 3,5166 kr 998 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,0732 kr - 3,5166 kr 1170 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,8989 kr - 3,3107 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 20250 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 3000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
3,0732 kr - 3,5166 kr 949 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 6936 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 8700 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 3017 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 4030 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 5000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 14980 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
2,3604 kr - 2,7088 kr 25000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • av 3
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005828

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005804

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005811

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005453

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
1170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005477

Prisintervall
3,3107 kr - 2,8989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005545

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
20250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 25.4 mm Fästs med snäpplås 0.8 mm

10005514

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005682

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0732 kr

Lagernivåer
949 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med kantfattning 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
6936 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005385

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
8700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005392

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
3017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
4030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005354

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
14980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Armlängd
    6.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Stöd med kantfattning 19.1 mm Fästs med clips 0.8 mm

10005361

Prisintervall
2,7088 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med clips
  • Armlängd
    7.5 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm