Meny Sök

Kamklämma 34.0 M12x1.75 24.0 Stål

Den här kamklämman ger exakt och säkert grepp, ett utmärkt val för diverse bearbetningsarbeten. Den har en kammekanism som gör att greppet snabbt kan dras åt respektive lossas. Kan enkelt installeras och tas bort med skiftnyckel. Svärtad och gjord av stål.
Essentra artikelnummer:

20265922

Tillverkarens artikelnummer:

20265922

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 632,0295 kr
10 - 19 568,8609 kr
20 - 49 537,2193 kr
50 + 505,5777 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

632,03 kr

1 x 632,0295 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 34.0
d2 M12x1.75
h1 24.0
h2 12.0
l1 18.0
w1 17.0
w2 23.2
Slag s1 6.2
A/F1 10.0
A/F2 27.0
Vridmoment till max. Nm 90.0
Spännkraft max. kN 9.3
Vikt g 185.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss