Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Serienummer: SR6513
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
108,7065 kr - 110,925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
82,6052 kr - 91,4915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
114,0958 kr - 116,45 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
147,8381 kr - 150,82 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
211,6326 kr - 234,2585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
141,2466 kr - 144,0715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
195,2281 kr - 199,1897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
223,9732 kr - 248,0468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
||
180,9526 kr - 184,7192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
94,9201 kr - 96,9802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
||
144,0715 kr - 147,0534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta