Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 2 929,574 kr |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Priced Per | Reel |
Height | 25.0 mm |
Height | 0.984 in |
Maximum Panel Thickness | 6.8 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.268 in |
Minimum Panel Thickness | 5.3 mm |
Minimum Panel Thickness | 0.209 in |
Roll Quantity | 50 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta