Meny Sök

Kantband 3.7 mm 5.2 mm PVC Svart

Dessa kantband skapar en skyddande kant runt vassa eller känsliga kanter. Tack vare sitt material är de flexibla och kan passa oregelbundna former och olika paneltjocklekar. De åldras bra och är resistenta mot syror och UV. Svarta och gjorda av PVC-material. Insatsstål ingår ej.
Essentra artikelnummer:

10237670

Tillverkarens artikelnummer:

34077

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 304,9816 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 304,98 kr

1 x 2 304,9816 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 11.0 mm
L 50.0 m
T 5.2 mm
t 3.7 mm
Antal rullar 50
Färg Svart
Material PVC
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss