Meny Sök

Kanotformade nitar

I lager

Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.

Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Ankarlängd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,3024 kr - 1,5748 kr 18983 I lager
Svart
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,9408 kr - 1,3107 kr 3873 I lager
Naturfärgad
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
2,0859 kr - 2,8847 kr 14499 I lager
Svart
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
2,1155 kr - 2,9439 kr 14995 I lager
Naturfärgad
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
1,9675 kr - 2,7072 kr 33980 I lager
Naturfärgad
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
1,7752 kr - 2,4409 kr 51949 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
2,9143 kr - 3,8759 kr 12500 I lager
Naturfärgad
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
1,8788 kr - 2,6037 kr 92 I lager
Svart
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
1,7752 kr - 2,4409 kr 68750 I lager
Svart
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 4807 I lager
Svart
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 865 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 250952 I lager
Naturfärgad
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 8415 I lager
Naturfärgad
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
1,8257 kr - 2,4018 kr 99720 I lager
Naturfärgad
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 20095 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 1836 I lager
Naturfärgad
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 3931 I lager
Svart
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
1,5876 kr - 1,9253 kr 83545 I lager
Naturfärgad
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
1,4054 kr - 1,4054 kr 21000 I lager
Naturfärgad
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 30092 I lager
Naturfärgad
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
  • av 4
Monteringsknapp 5.0 - 5.3 mm | 0.197 - 0.210 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Svart

10016015

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
18983 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Prisintervall
1,3107 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
3873 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Prisintervall
2,8847 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
14499 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    13.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 3.0 mm
Kanot clips N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066348

Prisintervall
2,9439 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
14995 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Huvuddiameter
    15 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 8.5 mm
Kanot clips N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066386

Prisintervall
2,7072 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
33980 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Prisintervall
2,4409 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
51949 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066409

Prisintervall
3,8759 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    20 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066379

Prisintervall
2,4409 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
68750 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Monteringsknapp 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon 6/6 Svart

10015957

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
4807 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.9 - 4.0 mm
Kanot clips 4.6 - 4.9 mm | 0.181 - 0.193 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10015995

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
865 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips 3.3 - 3.6 mm | 0.13 - 0.142 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10015964

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
250952 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.9 - 4.0 mm
Monteringsknapp 5.0 - 5.3 mm | 0.197 - 0.210 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10016008

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
8415 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Naturfärgad

10015933

Prisintervall
2,4018 kr - 1,8257 kr

Lagernivåer
99720 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm
Monteringsknapp 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10015971

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
20095 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Monteringsknapp Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110713

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
1836 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Monteringsknapp N/A 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110720

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
3931 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10015919

Prisintervall
1,9253 kr - 1,5876 kr

Lagernivåer
83545 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm
Kanot clips Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718

Prisintervall
1,4054 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Monteringsknapp 3.3 - 3.5 mm | 0.13 - 0.136 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10015940

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
30092 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.9 - 4.0 mm