Meny Sök

Kanotformade nitar

I lager

Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.

Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Ankarlängd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,8274 kr - 2,0885 kr 7164 I lager
Svart
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
1,7752 kr - 2,4409 kr 75750 I lager
Svart
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,9408 kr - 1,3107 kr 37235 I lager
Svart
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
1,8788 kr - 2,6037 kr 34000 I lager
Naturfärgad
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
2,2486 kr - 3,0918 kr 25250 I lager
Naturfärgad
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
1,7752 kr - 2,4409 kr 51949 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
1,0991 kr - 1,5385 kr 47447 I lager
Naturfärgad
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
2,9143 kr - 3,8759 kr 21250 I lager
Naturfärgad
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
1,9675 kr - 2,7072 kr 40230 I lager
Naturfärgad
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
2,1155 kr - 2,9439 kr 15245 I lager
Naturfärgad
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
1,8788 kr - 2,6037 kr 36392 I lager
Svart
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 251952 I lager
Naturfärgad
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
0,9408 kr - 1,3107 kr 38873 I lager
Naturfärgad
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
2,0859 kr - 2,8847 kr 15499 I lager
Svart
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
10016053 1,4978 kr - 1,8111 kr 5600 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
1,5876 kr - 1,9253 kr 147545 I lager
Naturfärgad
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
1,8257 kr - 2,4018 kr 99720 I lager
Naturfärgad
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 7798 I lager
Svart
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
1,4978 kr - 1,8111 kr 3917 I lager
Naturfärgad
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
1,3024 kr - 1,5748 kr 12028 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
  • av 4
Monteringsknapp 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon 6/6 Svart

10016046

Prisintervall
2,0885 kr - 1,8274 kr

Lagernivåer
7164 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066379

Prisintervall
2,4409 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
75750 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171

Prisintervall
1,3107 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
37235 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066324

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066287

Prisintervall
3,0918 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
25250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    13.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 6.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Prisintervall
2,4409 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
51949 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Kanot clips N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066188

Prisintervall
1,5385 kr - 1,0991 kr

Lagernivåer
47447 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13 mm
  • Huvuddiameter
    7.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 5.8 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066409

Prisintervall
3,8759 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
21250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    20 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
Kanot clips N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066386

Prisintervall
2,7072 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
40230 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
Kanot clips N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066348

Prisintervall
2,9439 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
15245 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Huvuddiameter
    15 mm
  • Huvudets höjd
    3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 8.5 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Prisintervall
2,6037 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
36392 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
Kanot clips 3.3 - 3.6 mm | 0.13 - 0.142 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10015964

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
251952 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.9 - 4.0 mm
N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Prisintervall
1,3107 kr - 0,9408 kr

Lagernivåer
38873 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Prisintervall
2,8847 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
15499 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    13.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 3.0 mm
Kanot clips 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.252 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon Naturfärgad

10016053

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10015919

Prisintervall
1,9253 kr - 1,5876 kr

Lagernivåer
147545 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm
Kanot clips 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Naturfärgad

10015933

Prisintervall
2,4018 kr - 1,8257 kr

Lagernivåer
99720 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm
Monteringsknapp 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon 6/6 Svart

10015988

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
7798 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips 5.0 - 5.4 mm | 0.197 - 0.213 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10016022

Prisintervall
1,8111 kr - 1,4978 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Monteringsknapp 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10016039

Prisintervall
1,5748 kr - 1,3024 kr

Lagernivåer
12028 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm