Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6487 kr |
5000 - 19999 | 0,5839 kr |
20000 + | 0,5254 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.4 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.449 in |
Huvuddiameter | 9.4 mm |
Huvuddiameter | 0.37 in |
Huvudets höjd | 1.5 mm |
Huvudets höjd | 0.059 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.4 - 5.7 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.213 - 0.224 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 - 3.2 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 - 0.126 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Färg | Naturfärgad |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta