10066393
091001559902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,7072 kr |
| 500 - 999 | 2,5445 kr |
| 1000 + | 1,9675 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 17 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.669 in |
| Huvuddiameter | 14.3 mm |
| Huvuddiameter | 0.563 in |
| Huvudets höjd | 2 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.283 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 5.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.217 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Färg | Svart |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Nitens huvudform | Fackverk |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta