Meny Sök

Klämma för korrugerad slang 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of 2 x NW 10.
Essentra artikelnummer:

10553886

Tillverkarens artikelnummer:

550270

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 8,5673 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

856,73 kr

100 x 8,5673 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Kompatibel kabeldiameter 10.0 mm
Höjd till kulans centrum 19.4 mm
Totallängd 34.0 mm
Total bredd 12.0 mm
Minsta paneltjocklek 0.7 mm
Maximal paneltjocklek 3.0 mm
Allt material Polyamid 6
Greppmaterial Rostfritt stål
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss