10300640
550265
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 2999 | 8,0478 kr |
| 3000 + | 6,9205 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Monteringsmetod | Kantmontering |
| Kompatibel kabeldiameter | 0.177 in |
| Kompatibel kabeldiameter | 4.5 mm |
| Höjd till kulans centrum | 0.728 in |
| Höjd till kulans centrum | 18.5 mm |
| Totallängd | 0.787 in |
| Totallängd | 20.0 mm |
| Total bredd | 0.787 in |
| Total bredd | 20.0 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.118 in |
| Minsta paneltjocklek | 3.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.236 in |
| Maximal paneltjocklek | 6.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6 |
| Greppmaterial | Rostfritt stål |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta