20265953
20265953
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 308,9641 kr |
| 10 - 19 | 278,125 kr |
| 20 - 49 | 262,6482 kr |
| 50 + | 247,1713 kr |
| Inkluderar | Med klämplatta |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 9.0 |
| l1 | 18.0 |
| Vikt g | 33.0 |
| w1 | 16.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 | 10.9 |
| Slag s1 | 2.9 |
| Slag s2 | 1.5 |
| Slag s3 | 1.4 |
| A/F | 8.0 |
| Vridmoment till max. Nm | 60.0 |
| Spännkraft max. kN | 14.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta