Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3223 kr |
5000 - 9999 | 2,1224 kr |
10000 + | 2,0147 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 20.6 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.811 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 20.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.811 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Inside Height | 20.6 mm |
Inside Height | 0.811 in |
Inside Width | 13.6 mm |
Inside Width | 0.535 in |
Overall Height | 37.4 mm |
Overall Height | 1.472 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta