Meny Sök

Kragklämma Itryckning 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna kabelklämma är av naturfärgad UL94 V-2-klassad nylon.
Essentra artikelnummer:

10025604

Tillverkarens artikelnummer:

SHKE-12-01

997 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4036 kr
5000 - 9999 2,1968 kr
10000 + 2,0853 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 403,60 kr

1000 x 2,4036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inre höjd 20.6 mm
Inre bredd 13.6 mm
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Längd på distans 19.1 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss