Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,287 kr |
5000 + | 3,1651 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 13.7 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.539 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 13.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.539 in |
Compatible Hole Diameter | 4.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.157 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Inside Height | 13.6 mm |
Inside Height | 0.535 in |
Inside Width | 13.6 mm |
Inside Width | 0.535 in |
Overall Height | 25.9 mm |
Overall Height | 1.02 in |
Mounting Method | Adhesive |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | 0 - 85 °C |
Operating Temperature Range | 32 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta