10025338
SHK-J2-14M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3871 kr |
| 5000 - 9999 | 1,3178 kr |
| 10000 + | 1,2519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
| Kompatibel håldiameter | 5.5 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.217 in |
| Spacer Height | 14.0 mm |
| Spacer Height | 0.551 in |
| Inre höjd | 0.539 in |
| Inre höjd | 13.7 mm |
| Inre bredd | 0.539 in |
| Inre bredd | 13.7 mm |
| Monteringsmetod | Klämmor |
| Justerbarhet | Fast |
| Färg | Naturfärgad |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 7.8 mm |
| Basens längd | 0.307 in |
| Längd på distans | 0.551 in |
| Längd på distans | 14.0 mm |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta