Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025109
SHK-J1-14M-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3871 kr |
5000 - 9999 | 1,3178 kr |
10000 + | 1,2519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
Spacer Height | 14.0 mm |
Spacer Height | 0.551 in |
Inre höjd | 13.7 mm |
Inre höjd | 0.539 in |
Inre bredd | 13.7 mm |
Inre bredd | 0.539 in |
Monteringsmetod | Klämmor |
Justerbarhet | Fast |
Färg | Naturfärgad |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Basens längd | 0.327 in |
Basens längd | 8.3 mm |
Längd på distans | 14.0 mm |
Längd på distans | 0.551 in |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta