10025062
SHK-J1-10M-19
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1102 kr |
5000 - 9999 | 1,0547 kr |
10000 + | 1,0019 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.524 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.6 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.063 in |
Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
Spacer Height | 10.0 mm |
Spacer Height | 0.394 in |
Inre höjd | 0.539 in |
Inre höjd | 13.7 mm |
Inre bredd | 0.539 in |
Inre bredd | 13.7 mm |
Monteringsmetod | Klämmor |
Justerbarhet | Fast |
Färg | Naturfärgad |
Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Basens längd | 0.327 in |
Basens längd | 8.3 mm |
Längd på distans | 10.0 mm |
Längd på distans | 0.394 in |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta