Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3467 kr |
5000 - 9999 | 1,2794 kr |
10000 + | 1,2154 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 13.3 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.524 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 13.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.524 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Inside Height | 13.7 mm |
Inside Height | 0.539 in |
Inside Width | 13.7 mm |
Inside Width | 0.539 in |
Overall Height | 39.6 mm |
Overall Height | 1.559 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta