Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025574
SHK-6-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,4374 kr |
| 5000 - 9999 | 3,1682 kr |
| 10000 + | 3,0098 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 13.6 mm |
|---|---|
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.535 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
| Spacer Height | 0.374 in |
| Spacer Height | 9.5 mm |
| Inre höjd | 0.539 in |
| Inre höjd | 13.7 mm |
| Inre bredd | 0.539 in |
| Inre bredd | 13.7 mm |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Justerbarhet | Fast |
| Färg | Naturfärgad |
| Drifttemperaturområde | -40 - 230 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 110 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Basens längd | 0.563 in |
| Basens längd | 14.3 mm |
| Längd på distans | 0.374 in |
| Längd på distans | 9.5 mm |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta