Meny Sök

Tudelad kabelklämma, tryckmontering 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

Den delade utformningen gör att bunten kan föras in genom att klämman öppnas vid basen. Bunten hålls säkert på plats. Den går bara att ta bort genom att avlägsna klämman. Håller kabelbuntar med en maximal diameter på 11,1 mm. De monteras i hål med diameter 6,4 mm i en panel max 1,3–1,5 mm tjock.
Essentra artikelnummer:

10027462

Tillverkarens artikelnummer:

SRC-7-01

66279 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9919 kr
5000 + 1,7927 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 991,90 kr

1000 x 1,9919 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 24.7 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss