Meny Sök

Tudelad kabelklämma, tryckmontering 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nylon 6/6

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 6.4 mm | .250 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Essentra artikelnummer:

10173466

Tillverkarens artikelnummer:

SRC-4-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9919 kr
5000 + 1,7927 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 991,90 kr

1000 x 1,9919 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total höjd 19.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss