Meny Sök

Tudelad kabelklämma, tryckmontering 2.0 mm 9.0 mm Grå Nylon 6/6

Denna klämma som trycks på plats är utformad så att ledningar kan föras in genom att klämman öppnas vid basen. Utmärkt för montering av ledningsknippet på förborrade hål. Tillverkad av nylon.
Essentra artikelnummer:

10068601

Tillverkarens artikelnummer:

101003000202

8464 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 4,2753 kr
500 - 999 3,9943 kr
1000 + 3,1299 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 068,83 kr

250 x 4,2753 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Grå
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 2.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Total bredd 9.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Kompatibla paneltjocklekar 0.7 - 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss