10068595
101002100202
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 3,299 kr |
| 500 - 999 | 3,077 kr |
| 1000 + | 2,4098 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Fast |
|---|---|
| Färg | Grå |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 2.0 mm |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.079 in |
| Total höjd | 33.1 mm |
| Total höjd | 1.303 in |
| Total bredd | 0.315 in |
| Total bredd | 8.0 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.028 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.7 - 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta