Meny Sök

Tudelad kabelklämma, tryckmontering 2.0 mm 7.5 mm Grå Nylon 6/6

Denna klämma som trycks på plats är utformad så att ledningar kan föras in genom att klämman öppnas vid basen. Utmärkt för montering av ledningsknippet på förborrade hål. Tillverkad av nylon.
Essentra artikelnummer:

10068588

Tillverkarens artikelnummer:

101001400202

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,1154 kr
1000 + 1,6373 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 057,70 kr

500 x 2,1154 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Grå
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 2.0 mm
Total höjd 23.7 mm
Total bredd 7.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Kompatibla paneltjocklekar 0.7 - 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss