10068571
101001000202
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,8815 kr |
| 1000 + | 1,473 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Fast |
|---|---|
| Färg | Grå |
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 2.0 mm |
| Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.079 in |
| Total höjd | 0.831 in |
| Total höjd | 21.1 mm |
| Total bredd | 0.276 in |
| Total bredd | 7.0 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.028 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.7 - 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta