Meny Sök

Ledningspaket M25 PP Svart

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M25 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Essentra artikelnummer:

10276945

Tillverkarens artikelnummer:

494627

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Satsens innehåll 11 m kabelrör av polypropen
Satsens innehåll 10 fästen och låsmuttrar
Commodity Code 3926909790
Standard IP66
Allt material Polypropen
Gängstorlek M25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss